Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
215-150-10 |
215-151-10 |
215-153-10 |
215-156-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Max. Eingangs-frequenz | Aufnahmebohrung ∅ | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5,4 | 120 | ø 3/8"/ ø 9,53 mm ø 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | 5,4 | |||
597.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7,5 | 260 | ø 3/8"/ ø 9,53 mm ø 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | 7,5 | |||
650.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 250 | ø 3/8"/ ø 9,53 mm ø 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | 16 | |||
804.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 300 | ø 20 mm, ø 3/8"/ ø 9,53 mm ø 8 mm mit Buchse (Standardzubehör) | 27,5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Max. Eingangs-frequenz
Aufnahmebohrung ∅
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften