Fühlhebel, vertikale Ausführung

Fühlhebel, vertikale Ausführung
Ein vielseitig einsetzbarer, nichtmagnetischer Fühlhebel. Geeignet für Ausrichtungen an Werkzeugmaschinen und ähnlichen Anwendungen. Dieses Messgerät passt sich bei Berührung automatisch an die geforderte Messrichtung an. edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen dabei für eine reibungslose und präzise Messung. Ausgestattet mit einem umfassenden Satz von Montagezubehör und auswechselbaren Messeinsätzen, die sofortigen Einsatz in fast jeder Situation ermöglichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-452-10E
513-452-10T
513-453-10E
513-453-10T
513-454-10A
513-454-10E
513-454-10T
513-455-10A
513-455-10E
513-455-10T
513-456-10E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hartmetallspitze ø 2 mm Nr. Modell mit Skalenscheibe Funktionen H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 1/10Umdrehung
(µm)
MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Power Supply PRESET R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Stroke of Contact Point I
(mm)

143.00 €

1 60 Arbeitstage -0-15-0Basissatz0,0002Zoll---±0,0002---50

170.00 €

1 60 Arbeitstage -0-15-0Gesamter Satz0,0002Zoll---±0,0002---50

183.00 €

1 60 Arbeitstage -0-4-0Basissatz0,0001Zoll---±0,00004---50

209.00 €

1 60 Arbeitstage -0-4-0Gesamter Satz0,0001Zoll---±0,00004---50

146.00 €

1 60 Arbeitstage --Basissatz-Metrisch658-3--46

130.00 €

1 5 Arbeitstage 1030060-40-0Basissatz-Metrisch658-3--46

167.00 €

1 60 Arbeitstage 1030060-40-0Gesamter Satz-Metrisch658-3--46

200.00 €

1 60 Arbeitstage --Basissatz-Metrisch323-1--46

186.00 €

1 5 Arbeitstage 1030110-100-0Basissatz-Metrisch323-10,1-46

212.00 €

1 60 Arbeitstage 1030110-100-0Gesamter Satz-Metrisch323-1--46

194.74 €

1 60 Arbeitstage 1375570-100-0Basissatz-Metrisch-55-3-1,546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Gewinde M 1,7 x 0,35 Digital/Analog Analog

Technischer Support