Fühlhebel, universale Ausführung (Teilenummern)

Fühlhebel, universale Ausführung
Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit
- Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse
- Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl
- Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-304-10E
513-304-10T
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionen Perpendicularity Table-Stem Hole Messbereich
(inch)

472.00 €

1 5 Arbeitstage Basisset3,51,4

504.00 €

1 5 Arbeitstage Vollständiger Satz105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Hartmetallspitze ø 2 mm Nr. 102825 Messeinsatz Gewinde: M 1,4 x 0,3
Modell mit Skalenscheibe 0-40-0 Digital/Analog Analog Zoll/Metrisch Metrisch
Messkraft 0,01 - 0,3 N Metrisch/Zoll umschaltbar 6 MPE 1/10Umdrehung(µm) 5
MPE 10 Skalenteilen(µm) 8 PRESET 3 I(mm) 80

Technischer Support