Fühlhebel, kleine Bauart (Teilenummern)

Fühlhebel, kleine Bauart
Die Fühlhebelmessgeräte in kleiner Bauweise, bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
- Messrichtungsumschalter zum einfachen wechseln der Messrichtung
- Edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen für eine reibungslose und präzise Messung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-501-10E
513-501-10H
513-501-10T
513-503-10E
513-503-10H
513-503-10T
513-504-10E
513-504-10T
513-512-10E
513-512-10T
513-514-10H
513-514-10T
513-515-10E
513-515-10H
513-515-10T
513-517-10E
513-517-10H
513-517-10T
513-518-10E
513-518-10T
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hartmetallspitze ø 2 mm Nr. Messeinsatz Modell mit Skalenscheibe Funktionen Skalenteilungswert
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch Messkraft Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 1/10Umdrehung
(µm)
MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Power Supply PRESET Stem Hole Diameter
(mm)
Stroke of Contact Point I
(mm)

188.00 €

1 5 Arbeitstage 136104Gewinde M 1,7 x 0,350-70-0Basissatz--Metrisch≤ 0,5 N323-1---

197.00 €

1 5 Arbeitstage 136104Gewinde M 1,7 x 0,350-70-0Basissatz mit 6 mm Schaft--Metrisch≤ 0,5 N323-1---

224.00 €

1 5 Arbeitstage 136104Gewinde M 1,7 x 0,350-70-0Gesamter Satz--Metrisch≤ 0,5 N323-1-4,3-

184.00 €

1 5 Arbeitstage 103010Gewinde M 1,7 x 0,350-100-0Basissatz--Metrisch≤ 0,4 N323-1---

192.00 €

1 60 Arbeitstage 103010Gewinde M 1,7 x 0,350-100-0Basissatz mit 6 mm Schaft--Metrisch≤ 0,4 N323-1---

211.00 €

1 5 Arbeitstage 103010Gewinde M 1,7 x 0,350-100-0Gesamter Satz--Metrisch≤ 0,4 N323-1-2-

185.00 €

1 5 Arbeitstage 129949Gewinde M 1,7 x 0,350-5-0Basissatz mit 9,52 mm Schaft0,00010,0001Zoll≤ 0,3 N---±0,00004-90-50

217.00 €

1 60 Arbeitstage 129949Gewinde M 1,7 x 0,350-5-0Gesamter Satz0,0001-Zoll≤ 0,3 N---±0,00004-60-50

194.00 €

1 60 Arbeitstage 131324Gewinde M 1,7 x 0,350-10-0Basissatz mit 9,52 mm Schaft0,0005-Zoll≤ 0,3 N---±0,0002---51

227.00 €

1 60 Arbeitstage 131324Gewinde M 1,7 x 0,350-10-0Gesamter Satz0,0005-Zoll≤ 0,3 N---±0,0002---51

192.00 €

1 60 Arbeitstage 129949Gewinde M 1,7 x 0,350-25-0Basissatz mit 6 mm Schaft--Metrisch≤ 0,3 N-510-3---

212.00 €

1 5 Arbeitstage 131324Gewinde M 1,7 x 0,350-25-0Gesamter Satz--Metrisch≤ 0,3 N-510-3---

195.00 €

1 60 Arbeitstage 136013Gewinde M 1,7 x 0,35-Basissatz--Metrisch≤ 0,3 N8510-3---

195.00 €

1 60 Arbeitstage 136013Gewinde M 1,7 x 0,350-50-0Basissatz mit 6 mm Schaft--Metrisch≤ 0,3 N8510-3---

223.00 €

1 60 Arbeitstage 136013Gewinde M 1,7 x 0,350-50-0Gesamter Satz--Metrisch≤ 0,3 N8510-3-1-

147.00 €

1 5 Arbeitstage 103006Gewinde M 1,7 x 0,350-40-0Basissatz--Metrisch≤ 0,3 N658-3-1-

153.00 €

1 60 Arbeitstage 103006Gewinde M 1,7 x 0,350-40-0Basissatz mit 6 mm Schaft--Metrisch≤ 0,3 N658-3---

169.00 €

1 5 Arbeitstage 103006Gewinde M 1,7 x 0,350-40-0Gesamter Satz--Metrisch≤ 0,3 N658-390--

156.00 €

1 5 Arbeitstage 103007-0-20-0Basissatz mit 9,52 mm Schaft0,001-Zoll≤ 0,3 N---±0,0004-90-50

184.00 €

1 5 Arbeitstage 103007Gewinde M 1,7 x 0,350-20-0Gesamter Satz0,001-Zoll≤ 0,3 N---±0,0004---50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Digital/Analog Analog

Technischer Support