Fühlhebel, horizontale Ausführung, Rubintaster

Fühlhebel, horizontale Ausführung, Rubintaster
Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit
- Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse
- Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl
- Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-472-10E
513-473-10E
513-474-10E
513-477-10E
513-478-10E
513-479-10E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell mit Skalenscheibe Skalenteilungswert
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch Messkraft Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 1/10Umdrehung
(µm)
MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Power Supply PRESET Stroke
(inch)
I
(mm)

158.00 €

1 60 Arbeitstage -0,00050,0002Zoll----±0,0002--58

189.00 €

1 5 Arbeitstage -0,00010,0001Zoll----±0,00004--42

131.00 €

1 5 Arbeitstage 0-40-0--Metrisch0,01 - 0,3 N658-3Basissatz - Rubinkugel45

200.00 €

1 5 Arbeitstage 0-50-0--Metrisch0,01 - 0,3 N8510-3Basissatz - Rubinkugel45

191.00 €

1 60 Arbeitstage 0-25-0--Metrisch0,01 - 0,3 N-55-3Basissatz - Rubinkugel45

184.00 €

1 60 Arbeitstage -0,00050,0002Zoll----±0,0002--42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Gewinde M 1,7 x 0,35 Digital/Analog Analog
Funktionen Basissatz - Rubin Tastspitze

Technischer Support