Fühlhebel, horizontale Ausführung

Fühlhebel, horizontale Ausführung
Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit
- Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse
- Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl
- Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-402-10E
513-403-10E
513-404-10A
513-404-10E
513-404-10T
513-406-10E
513-406-10T
513-407-10E
513-409-10E
513-409-10T
513-412-10E
513-414-10A
513-414-10E
513-414-10T
513-415-10A
513-415-10E
513-415-10T
513-424-10A
513-424-10E
513-424-10T
513-426-10A
513-426-10E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hartmetallspitze ø 2 mm Nr. Modell mit Skalenscheibe MPE 1Umdrehung Funktionen Skalenteilungswert
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch Messkraft Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 1/10Umdrehung
(µm)
MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Power Supply PRESET R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Stroke
(inch)
Stroke of Contact Point I
(mm)

132.00 €

1 5 Arbeitstage ---Basissatz0,00050,0002Zoll----±0,0002----40

164.00 €

1 5 Arbeitstage ---Basissatz0,00010,0001Zoll----±0,00004----58

137.00 €

1 5 Arbeitstage ---Basissatz--Metrisch-658-3---45

105.00 €

1 5 Arbeitstage 1030060-40-0-Basissatz--Metrisch0,01 - 0,3 N658-3-Basissatz-45

143.00 €

1 5 Arbeitstage 1030060-40-0-Gesamter Satz--Metrisch0,01 - 0,3 N658-3-Komplettsatz-45

146.00 €

1 60 Arbeitstage ---Basissatz-0,0002Zoll/Metrisch----±0,0002----58

172.00 €

1 5 Arbeitstage ---Gesamter Satz-0,0002Zoll/Metrisch----±0,0002----58

158.00 €

1 60 Arbeitstage ---Basissatz0,000050,0001Zoll----±0,00004---145

185.00 €

1 5 Arbeitstage ---Basissatz--Metrisch/Zoll-323-1---58

210.00 €

1 5 Arbeitstage ---Gesamter Satz--Metrisch/Zoll-323-1---58

150.00 €

1 60 Arbeitstage ---Basissatz0,00050,0002Zoll----±0,0002----58

207.00 €

1 60 Arbeitstage ---Basissatz--Metrisch--510-3---45

171.00 €

1 5 Arbeitstage 1313240-25-0-Basissatz--Metrisch0,01 - 0,2 N-510-30,1Basissatz-45

195.00 €

1 5 Arbeitstage 1313240-25-0-Gesamter Satz--Metrisch0,01 - 0,2 N-510-3-Komplettsatz-45

208.00 €

1 60 Arbeitstage ---Basissatz--Metrisch-8510-3---45

172.00 €

1 5 Arbeitstage 1360130-50-0-Basissatz--Metrisch0,01 - 0,2 N851-3-Basissatz-45

195.00 €

1 5 Arbeitstage 1360130-50-0-Gesamter Satz--Metrisch0,01 - 0,2 N858-3-Komplettsatz5045

172.00 €

1 5 Arbeitstage --YesBasissatz--Metrisch--55-30,05--45

167.00 €

1 5 Arbeitstage 1375570-25-0-Basissatz--Metrisch0,01 - 0,3 N-55-3-Basissatz-45

191.00 €

1 5 Arbeitstage 1375570-25-0-Gesamter Satz--Metrisch0,01 - 0,3 N-55-3-Komplettsatz-45

209.00 €

1 60 Arbeitstage ---Basissatz--Metrisch--516-3---45

175.00 €

1 5 Arbeitstage 1375570-25-0-Basissatz--Metrisch0,01 - 0,4 N-516-3-Basissatz-45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Gewinde M 1,7 x 0,35 Digital/Analog Analog

Technischer Support