Fühlhebel, horizontale Ausführung, 20° geneigt, mit halter (Teilenummern)

Fühlhebel, horizontale Ausführung, 20° geneigt, mit halter
Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit
- Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse
- Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl
- Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-442-10T
513-442-16T
513-443-10T
513-443-16T
513-444-10T
513-445-10T
513-446-10T
513-446-16T
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hartmetallspitze ø 2 mm Nr. Modell mit Skalenscheibe Anzeigeabweichung über einen Bereich von den ersten 2 ½ Umdrehungen
(inch)
Skalenteilungswert
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch Max. Measuring Depth
(mm)
Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 1/10Umdrehung
(µm)
MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Perpendicularity Table-Stem Hole Power Supply PRESET Messbereich
(inch)
Stroke
(inch)

201.00 €

1 60 Arbeitstage -0-15-0±0,0005-0,0002Zoll-----±0,0002---

294.74 €

1 5 Arbeitstage --±0,00050,00050,0002Zoll-----±0,0002-1-

226.00 €

1 5 Arbeitstage -0-4-0--0,0001Zoll----2±0,00004-0,14-

262.00 €

1 60 Arbeitstage --±0,00020,00010,0001Zoll----4±0,00004-0,1-

204.00 €

1 60 Arbeitstage 1030060-40-0---Metrisch-8516--3-Komplettsatz

227.00 €

1 60 Arbeitstage 1030110-100-0---Metrisch400326--1-Komplettsatz

223.00 €

1 5 Arbeitstage -0-15-0±0,0005-0,0002Zoll-----±0,0002---

262.00 €

1 60 Arbeitstage --±0,00050,00050,0002Zoll----4±0,0002-0,1-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Gewinde M 1,7 x 0,35 Digital/Analog Analog
Funktionen Gesamter Satz Messkraft 0,01 - 0,3 N I(mm) 48

Technischer Support