Fühlhebel, parallele Ausführung

Fühlhebel, parallele Ausführung
Ein vielseitig einsetzbarer, nichtmagnetischer Fühlhebel, geeignet für Ausrichtungen an Werkzeugmaschinen und ähnlichen Anwendungen. Dieses Messgerät passt sich bei Berührung automatisch an die geforderte Messrichtung an. edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen dabei für eine reibungslose und präzise Messung. Dieser Fühlhebel ist ausgestattet mit einem umfangreichen Satz von Zubehör und auswechselbaren Messeinsätzen, die den sofortigen Einsatz in fast jeder Situation ermöglichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-482-10T
513-484-10E
513-484-10T
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hartmetallspitze ø 2 mm Nr. Funktionen H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch Messkraft Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 1/10Umdrehung
(µm)
MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Power Supply PRESET I
(mm)

167.00 €

1 60 Arbeitstage -Gesamter Satz0,0002Zoll----±0,0002-68

147.00 €

1 5 Arbeitstage 103006Basissatz-Metrisch0,01 - 0,3 N658-353

169.00 €

1 60 Arbeitstage 103006Gesamter Satz-Metrisch0,01 - 0,3 N658-353

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Gewinde M 1,7 x 0,35 Digital/Analog Analog

Technischer Support