Federwaage (Teilenummern)

Federwaage
Diese Federwaage unterstützt Sie bei vielen Anwendungen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Zum Einstellen von Mikroschaltern, Relaisfedern und Ventilen sowie zur Überprüfung der Messkraft von Messuhren und der Justierung von Zug- und Druckfedern.Geteiltes Ziffernblatt zum Messen in beiden Richtungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
546-112
546-113
546-114
546-115
546-116
546-117
546-118
546-119
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
MPE 1Umdrehung R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
Messbereich
(inch)

253.00 €

1 5 Arbeitstage -0,006-0,05-

176.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01-0,1-

159.00 €

1 60 Arbeitstage -0,03-0,3-

159.00 €

1 60 Arbeitstage -0,06-0,50,5

159.00 €

1 60 Arbeitstage Yes0,1-10,1

159.00 €

1 60 Arbeitstage -0,15-1,5-

159.00 €

1 5 Arbeitstage -0,3-30,2

261.00 €

1 5 Arbeitstage -0,6-5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube

Technischer Support