Messuhr mit Dickenschnellmessgerät, Zoll (7300A)

Messuhr mit Dickenschnellmessgerät, Zoll 7300A

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 7300A

Marke: MITUTOYO

Preis: 177.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Funktionen: Scheibenförmige Messflächen

Skalenteilungswert: 0,001 inch

Max. Messhöhe: 1,2 mm

Operating Humidity: -

Stroke of Contact Point: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7300A

Teilenummer
7300A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionen Skalenteilungswert
(inch)
Max. Messhöhe
(mm)
Operating Humidity Stroke of Contact Point I
(mm)
Measuring Probe / Anvil
(mm)

177.00 €

1 5 Arbeitstage Scheibenförmige Messflächen0,0011,2--2055

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Gewinde # 4-48UNF Zoll/Metrisch Zoll

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr mit Dickenschnellmessgerät, Zoll, die Teilenummer ist 7300A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7300A.

Produktvarianten

Teilenummer
7304A
7312A
7316A
7322A
7326S
7361S
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Funktionen Skalenteilungswert
(inch)
Max. Messhöhe
(mm)
Operating Humidity Stroke of Contact Point I
(mm)
Measuring Probe / Anvil
(mm)

181.00 €

1 5 Arbeitstage Kremische Tellermessflächen0,0011,2-102205

217.00 €

1 60 Arbeitstage Einstellbarer Amboss0,0011,2-102155

231.00 €

1 5 Arbeitstage Messerschneidenförmige Messfläche0,0011,2--2205

216.00 €

1 60 Arbeitstage Large jaw capacity and Scheibenförmige Messflächen0,0014,72--3555

231.00 €

1 5 Arbeitstage mit Tellermessfläche aus Keramik0,00011,20,0002-205-

156.00 €

1 5 Arbeitstage Wandstärke - Mindestinnendurchmesser 3,5 mm0,0010,8--2005

Technischer Support