Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7301A |
7305A |
7313A |
7315A |
7321A |
7323A |
7327A |
7360A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktionen | Messuhr Nr. | Max.Messtiefe (inch) | Messkraft | Stroke (inch) | Stroke of Contact Point | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Keramische Tellermessflächen | 2,046AB | 30 | ≤ 1,4 N | Tellermessfläche aus Keramik | 1,5 | 205 | |||
158.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Keramische Tellermessflächen | 2,050AB | 30 | ≤ 2 N | Tellermessfläche aus Keramik | - | 220 | |||
157.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Einstellbarer Amboss | 2,046AB | 30 | ≤ 1,4 N | Einstellbarer Amboss | 20 | 215 | |||
169.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Messerschneidenförmige Messfläche | 2,046AB | 30 | ≤ 1,4 N | Messerschneidenförmige Messfläche | 6,4 | 220 | |||
153.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | mit großer Ausladung und Tellermessfläche aus Keramik | 2,046AB | 120 | ≤ 1,4 N | Keramikscheiben und großer Bügelbereich | 30 | 355 | |||
186.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | mit großer Ausladung und Tellermessfläche aus Keramik | 2,050AB | 120 | ≤ 2 N | Keramikscheiben und großer Bügelbereich | 8 | 355 | |||
210.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Keramische Tellermessflächen | 2,109AB-10 | 30 | ≤ 1,5 N | Tellermessfläche aus Keramik | 15 | 225 | |||
125.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rohrdicken - Mindestinnendurchmesser 3,5 mm | 2,046AB | 20 | ≤ 1,4 N | Rohrdicken - Mindestinnendurchmesser 3,5 mm | 25 | 200 |
Loading...
Display Method | Einstellschraube | Messeinsatz | Gewinde M 2,5 x 0,45 mm | Zoll/Metrisch | Metrisch |
---|---|---|---|---|---|
Measuring Probe / Anvil(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktionen
Messuhr Nr.
Max.Messtiefe(inch)
Messkraft
Stroke(inch)
Stroke of Contact Point
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften