Prüfvorrichtung für Messuhren

Prüfvorrichtung für Messuhren
Messuhrenprüfgerät
- Mit diesem Prüfgerät kann man Messuhren, Fühlhebelmessgeräte und Innenmessgeräte überprüfen.
- Innenmessgeräte kann man sowohl horizontal als auch vertikal aufnehmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

170-102-12

Teilenummer
170-102-12
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,948.68 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Genauigkeit(µm) 1 Zoll/Metrisch Metrisch
Gewicht(kg) 7,5 Messfläche Hartmetallbestückt I(mm) 7,5

Sie befinden sich auf der Seite für Prüfvorrichtung für Messuhren, die Teilenummer ist 170-102-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170-102-12.

Technischer Support