Messuhr mit Tiefenmessbrücke, Messbolzen auf der Rückseite

Messuhr mit Tiefenmessbrücke, Messbolzen auf der Rückseite
Dieses Tiefenmessgerät bestehend aus Messuhr und einer Messbrücke bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Gehärtete, präzisionsgeschliffene und geläppte Messbrückenfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7231A
7237A
7238T
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messeinsatz Skalenteilungswert
(inch)
Zoll/Metrisch Perpendicularity Table-Stem Hole Messbereich
(inch)
Stroke
(mm)

345.00 €

1 5 Arbeitstage Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA224)-Metrisch--5

349.00 €

1 60 Arbeitstage Kugel, R = 1,5 mm (Nr. 21JZA242)0,001Zoll---

315.00 €

1 60 Arbeitstage Kugel, R = 1,5 mm (Nr. 21JZA242)0,001Zoll4,10,2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Digital/Analog Analog I(mm) 200

Technischer Support