Messuhr mit Tiefenmessbrücke

Messuhr mit Tiefenmessbrücke
Dieser Tiefenmessgerät mit runder Brücke bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Verfügt über eine gehärtete, präzisionsgeschliffene und mikrogeläppte Referenzfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7210A
7211A
7212A
7213A
7214A
7217S
7218A
7220A
7221A
7222A
7223A
7224A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messeinsatz Skalenteilungswert
(inch)
Zoll/Metrisch Stroke of Contact Point I
(mm)
Stroke
(mm)

255.00 €

1 60 Arbeitstage Nadel, R=0,2 mm (Nr.137,413)-Metrisch-20510

241.00 €

1 5 Arbeitstage Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA224)-Metrisch-26010

255.00 €

1 5 Arbeitstage Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA224)-Metrisch-31010

331.00 €

1 5 Arbeitstage Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA225)-Metrisch-26030

344.00 €

1 5 Arbeitstage Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA225)-Metrisch-31030

221.00 €

1 5 Arbeitstage Kugel, R = 1,5 mm (Nr. 21JZA242)0,001Zoll-265-

331.00 €

1 60 Arbeitstage Kugel, R = 1,5 mm (Nr. 21JZA242)0,001Zoll-320-

318.00 €

1 5 Arbeitstage Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA224)-Metrisch1,538010

368.00 €

1 5 Arbeitstage Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA224)-Metrisch-50010

166.00 €

1 5 Arbeitstage Nadel, R=0,2 mm (Nr.137,413)-Metrisch116510

177.00 €

1 60 Arbeitstage Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA224)-Metrisch-18010

186.00 €

1 5 Arbeitstage Kugel, R=1,5 mm (Nr: 21JAA224)-Metrisch-19510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Digital/Analog Analog

Technischer Support