Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2952A
Display Method | Einstellschraube | Messeinsatz | Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm | Gedämpfter Endpunkt | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Modell mit Skalenscheibe | 100-0 | Digital/Analog | Analog | Funktionen | ISO Ausführung |
Zoll/Metrisch | Metrisch | Messkraft | 0,4 - 2,5 N | Minimaler Kantenabstand | 7 |
Metrisch/Zoll umschaltbar | 11 | MPE 10 Skalenteilen(µm) | 25 | PRESET | 3 |
Probe Tip(mm) | 1 | Messbereich(inch) | 1 | Referenzpunkte | 8 mm |
I(mm) | 152 |
Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO Ausführung, Umgedrehte Skale, die Teilenummer ist 2952A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2952A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften