Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1929A |
1929A-62 |
2928A |
2929A |
2929A-60 |
2929A-62 |
2959A |
2960A |
2990A-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell mit Skalenscheibe | Messkraft | Minimaler Kantenabstand | MPE 10 Skalenteilen (µm) | PRESET | Probe Tip (mm) | R MPE (Wiederholpräzision) (µm) | Messbereich (inch) | Stroke of Contact Point | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50-0-50 | 0,4 - 1,4 N | 5 | 9 | 3 | 1,4 | 0,05 | - | - | 90 | |||
124.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50-0-50 | 0,4 - 1,4 N | 5 | 9 | 3 | 1,4 | 0,01 | - | - | 90 | |||
174.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-2,5-0 | 0,4 - 1,4 N | 15 | 25 | 20 | 5 | 0,1 | - | - | 145 | |||
111.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-50-0 | 0,4 - 1,4 N | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | 9,5 | 145 | |||
172.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0-50-0 | 0,4 - 2 N | 5 | 7 | 3 | 1 | - | 0,5 | - | 146 | |||
158.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0-50-0 | 0,4 - 2 N | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | 2 | 145 | |||
167.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 0-100-0 | 0,4 - 1,4 N | 5 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | - | 145 | |||
196.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50-0-50 | 0,4 - 1,4 N | 7 | 15 | 3 | 1,27 | - | 1 | - | 115 | |||
376.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50-0-50 | 0,4 - 1,5 N | 2 | 4 | 1 | 0,14 | - | 1 | - | 205 |
Loading...
Display Method | Einstellschraube | Stoßschutz | Ja | Messeinsatz | Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Analog | Funktionen | ISO Ausführung | Zoll/Metrisch | Metrisch |
∅ Kugeltastspitze | Ja | Referenzpunkte | 8 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell mit Skalenscheibe
Messkraft
Minimaler Kantenabstand
MPE 10 Skalenteilen(µm)
PRESET
Probe Tip(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)(µm)
Messbereich(inch)
Stroke of Contact Point
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften