Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO Ausführung (1003A)

Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO Ausführung 1003A

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1003A

Marke: MITUTOYO

Preis: 136.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Stoßschutz: -

Schleppzeiger: -

koaxialer Umdrehungszähler: -

Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm

Fortlaufende Skala: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1003A

Teilenummer
1003A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz Schleppzeiger koaxialer Umdrehungszähler Messeinsatz Fortlaufende Skala Gedämpfter Endpunkt Modell mit Skalenscheibe MPE 1Umdrehung Funktionen Messkraft Minimaler Kantenabstand Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 10 Skalenteilen
(µm)
∅ Kugeltastspitze Perpendicularity Table-Stem Hole Probe Tip
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Messbereich
(inch)
Referenzpunkte Stroke
(inch)
Stroke of Contact Point I
(mm)

136.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0--0,3 - 1,4 N6914--4--8 mm-6,551

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Digital/Analog Analog Zoll/Metrisch Metrisch
PRESET 3

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, Rückwand mit Öse, ISO Ausführung, die Teilenummer ist 1003A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1003A.

Produktvarianten

Teilenummer
1040A
1041A
1044A
1044A-60
1045A
1124A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz Schleppzeiger koaxialer Umdrehungszähler Messeinsatz Fortlaufende Skala Gedämpfter Endpunkt Modell mit Skalenscheibe MPE 1Umdrehung Funktionen Messkraft Minimaler Kantenabstand Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 10 Skalenteilen
(µm)
∅ Kugeltastspitze Perpendicularity Table-Stem Hole Probe Tip
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Messbereich
(inch)
Referenzpunkte Stroke
(inch)
Stroke of Contact Point I
(mm)

113.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-50YesISO Ausführung0,4 - 1,4 N5812--0,5-0,58 mm--90

114.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm--0-25-0-ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5812--0,5-18 mm--90

76.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100-ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5912--1-0,58 mm--90

136.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100-ISO Ausführung0,4 - 2 N5912-41-1,278 mm--90

82.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0-ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5912--1-18 mm--90

125.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-50-ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5812--0,5-18 mm--90

Technischer Support