Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2991A-10
Display Method | Einstellschraube | Messeinsatz | Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen | ANSI/AGD Ausführung | Skalenteilungswert(inch) | 0,0001 | Zoll/Metrisch | Zoll |
Messkraft | 0,4 - 1,5 N | Preventive Maintenance Function | 0,008 | Messbereich(inch) | 1 |
Referenzpunkte | 0,375 | I(mm) | 205 |
Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, Rückwand mit Öse, ANSI/AGD Ausführung, Eine Umdrehung, die Teilenummer ist 2991A-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2991A-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften