Messuhr, Rückwand mit Öse, ANSI/AGD Ausführung (1167A)

Messuhr, Rückwand mit Öse, ANSI/AGD Ausführung 1167A

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1167A

Marke: MITUTOYO

Preis: 170.00

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Stoßschutz: -

koaxialer Umdrehungszähler: -

Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF

Fortlaufende Skala: -

Gedämpfter Endpunkt: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1167A

Teilenummer
1167A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz koaxialer Umdrehungszähler Messeinsatz Fortlaufende Skala Gedämpfter Endpunkt Funktionen Skalenteilungswert
(inch)
Messkraft ∅ Kugeltastspitze Perpendicularity Table-Stem Hole Preventive Maintenance Function R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Messbereich
(inch)
Stroke
(inch)
Stroke of Contact Point I
(mm)

170.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF--ANSI/AGD type0,0010,4 - 1,4 N--0,2-1--80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Digital/Analog Analog Zoll/Metrisch Zoll
Referenzpunkte 0,375

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, Rückwand mit Öse, ANSI/AGD Ausführung, die Teilenummer ist 1167A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1167A.

Produktvarianten

Teilenummer
1168A
1410A
1411A
1506A
1507A
1670A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz koaxialer Umdrehungszähler Messeinsatz Fortlaufende Skala Gedämpfter Endpunkt Funktionen Skalenteilungswert
(inch)
Messkraft ∅ Kugeltastspitze Perpendicularity Table-Stem Hole Preventive Maintenance Function R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Messbereich
(inch)
Stroke
(inch)
Stroke of Contact Point I
(mm)

170.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF--ANSI/AGD type0,0010,4 - 1,4 N--0,2-1--80

106.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNFJa-ANSI/AGD type0,0010,4 - 1,4 N--0,10,01-ANSI/AGD Standard-83

106.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNFJa-ANSI/AGD type0,0010,4 - 1,4 N--0,10,05-ANSI/AGD-90

106.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNFJa-ANSI/AGD type0,00050,4 - 1,4 N--0,050,1-ANSI/AGD Standard-90

106.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNFJa-ANSI/AGD type0,00050,4 - 1,4 N--0,050,1-ANSI/AGD Standard-90

113.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNFJa-ANSI/AGD type0,00050,4 - 1,4 N--0,10,01-ANSI/AGD Standard-90

Technischer Support