Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung, umgedrehte Skale

Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung, umgedrehte Skale
Standardtyp, 30 mm Messbereich, 0,01 mm Teilung
Diese Standard-Messuhr bietet Ihnen die Vorteile, dass die Feststellschraube und optional die Anhebevorrichtung ohne den Einsatz von Werkzeugen sowohl rechts als auch links angebracht werden können.
Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und Glas sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern erfolgreich das Eindringen von Flüssigkeiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2902AB
2952AB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fortlaufende Skala Gedämpfter Endpunkt Messkraft Minimaler Kantenabstand Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 10 Skalenteilen
(µm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Messbereich
(inch)
I
(mm)

85.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-0,4 - 1,4 N59130,05-135

136.00 €

1 60 Arbeitstage -Ja0,4 - 2,5 N71125-1143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm Modell mit Skalenscheibe 100-0
Digital/Analog Analog Funktionen ISO Ausführung Zoll/Metrisch Metrisch
PRESET 3 Probe Tip(mm) 1 Referenzpunkte 8 mm

Technischer Support