Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung, Eine Umdrehung, Edelsteingelagert (1900AB-10)

Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung, Eine Umdrehung, Edelsteingelagert 1900AB-10

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1900AB-10

Marke: MITUTOYO

Preis: 186.00

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Modell mit Skalenscheibe: 50-0-50

Messkraft: 0,4 - 1,5 N

MPE 10 Skalenteilen: 4 µm

Probe Tip: 0,14 mm

R MPE (Wiederholpräzision): 0,1 µm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1900AB-10

Teilenummer
1900AB-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell mit Skalenscheibe Messkraft MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Probe Tip
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
I
(mm)

186.00 €

1 60 Arbeitstage 50-0-500,4 - 1,5 N40,140,175

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Stoßschutz Ja Messeinsatz Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm
Digital/Analog Analog Funktionen ISO Ausführung Zoll/Metrisch Metrisch
Minimaler Kantenabstand 2 ∅ Kugeltastspitze Ja PRESET 1
Referenzpunkte 8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung, Eine Umdrehung, Edelsteingelagert, die Teilenummer ist 1900AB-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1900AB-10.

Produktvarianten

Teilenummer
1900AB-72
2900AB-10
2900AB-72
2901AB-10
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Modell mit Skalenscheibe Messkraft MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Probe Tip
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
I
(mm)

196.00 €

1 5 Arbeitstage 50-0-500,4 - 1,5 N40,140,0475

158.00 €

1 60 Arbeitstage 0-50-00,4 - 1,4 N30,10,1140

160.00 €

1 5 Arbeitstage 0-50-00,4 - 2 N30,10,1140

143.00 €

1 5 Arbeitstage 0-100-00,4 - 1,5 N40,20,1140

Technischer Support