Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung, Eine Umdrehung (Teilenummern)

Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung, Eine Umdrehung
Dies ist eine kompakte, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
- Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist
Messuhren mit einer einzigen Zeigerumdrehung eliminieren Ablesefehler, die bei Messuhren mit kontinuierlicher Zeigerumdrehung auftreten können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1929AB
1929AB-62
2900AB-70
2928AB
2929AB
2929AB-60
2929AB-62
2959AB
2971AB
2972AB
2973AB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz Gedämpfter Endpunkt Modell mit Skalenscheibe Messkraft Minimaler Kantenabstand MPE 10 Skalenteilen
(µm)
PRESET Probe Tip
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Messbereich
(inch)
Stroke of Contact Point I
(mm)

113.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-50-0-500,4 - 1,4 N5931,40,01--70

128.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-50-0-500,4 - 1,4 N5931,40,1--70

176.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-0-50-00,4 - 2 N2310,10,1--141

174.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-0-2,5-00,4 - 1,4 N15252050,1--136

114.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-0-50-00,4 - 1,4 N5731-0,5-136

172.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-0-50-00,4 - 2 N5731-0,5-137

158.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-0-50-00,4 - 2 N5731-0,5-136

170.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-0-100-00,4 - 1,4 N5932-1-136

85.00 €

1 5 Arbeitstage -Ja25-0-250,4 - 1,4 N5730,7-1-70

72.00 €

1 5 Arbeitstage -Ja50-0-500,4 - 1,4 N5731,4--0,4570

93.00 €

1 5 Arbeitstage -Ja80-0-800,4 - 1,4 N81652--275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm Digital/Analog Analog
Funktionen ISO Ausführung Zoll/Metrisch Metrisch ∅ Kugeltastspitze Ja
Referenzpunkte 8 mm

Technischer Support