Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stoßschutz | koaxialer Umdrehungszähler | Fortlaufende Skala | Gedämpfter Endpunkt | Modell mit Skalenscheibe | MPE 1Umdrehung | Funktionen | Messkraft | Minimaler Kantenabstand | Metrisch/Zoll umschaltbar | MPE 10 Skalenteilen (µm) | PRESET | Probe Tip (mm) | R MPE (Wiederholpräzision) (µm) | Messbereich (inch) | Stroke of Contact Point | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | Yes | - | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 6 | 1 | 0,2 | - | 0,5 | - | 75 | |||
109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,1 - 0,4 N | 5 | 9 | 12 | 3 | 1 | - | 1 | - | 70 | |||
204.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 5 | 1 | 0,2 | - | 1 | - | 75 | |||
185.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 0-50-0 | - | - | 0,3 - 1,8 N | 6,5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0,01 | - | - | 51 | |||
194.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | - | - | 0-100-0 | - | - | 0,3 - 1,8 N | 2,5 | 4,5 | 6 | 1 | 0,2 | 0,1 | - | - | 51 | |||
110.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Ja | Ja | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2 N | 6 | 10 | 20 | 3 | 1 | - | 1 | - | 140 | |||
140.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Ja | Ja | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2,5 N | 7 | 11 | 25 | 3 | 1 | - | 1 | - | 143 | |||
106.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 5 | 1 | 0,2 | - | 0,2 | - | 139 | |||
145.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2 N | 2,5 | 4 | 5 | 1 | 0,2 | - | 0,5 | - | 140 | |||
137.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,8 N | 2,5 | 4 | 5 | 1 | 0,1 | - | 1 | - | 140 | |||
167.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2 N | 2,5 | 4 | 5 | 1 | 0,1 | - | 1 | - | 141 | |||
136.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 7 | 1 | 0,2 | - | 1 | - | 139 | |||
158.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Ja | - | 0-100-0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 4 | 6 | 10 | 1,5 | 0,2 | - | 1 | - | 137 | |||
148.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | 0-100-0 | Yes | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 4 | 6 | 10 | 1,5 | 0,2 | - | 0,5 | - | 137 | |||
112.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Ja | - | 0-50 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 5 | 9 | 11 | 2 | 0,5 | - | 1 | - | 137 | |||
84.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Ja | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,4 N | 5 | 9 | 15 | 3 | 1 | - | 1 | - | 137 | |||
116.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Ja | Ja | Ja | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2 N | 6 | 10 | 20 | 3 | 1 | - | 1 | - | 141 | |||
148.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Ja | Ja | Ja | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2,5 N | 7 | 11 | 25 | 3 | 1 | - | 1 | - | 144 | |||
226.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ja | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 2,5 N | 10 | 11 | 25 | 3 | 1 | - | 0,2 | - | 270 | |||
237.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ja | - | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 3 N | 10 | 12 | 30 | 3 | 1 | - | 1 | - | 283 | |||
327.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ja | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 3 N | 10 | 14 | 45 | 3 | 1 | - | - | 1 | 299 | |||
483.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Ja | Ja | Ja | - | 0-100 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 3,5 N | 12 | 17 | 50 | 3 | 1 | - | 1 | - | 317 | |||
201.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | - | - | - | 0-100-0 | - | ISO Ausführung | 0,4 - 1,5 N | 2,5 | 4 | 5 | 1 | 0,2 | - | - | - | 255 |
Loading...
Display Method | Einstellschraube | Messeinsatz | Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Zoll/Metrisch | Metrisch | Referenzpunkte | 8 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stoßschutz
koaxialer Umdrehungszähler
Fortlaufende Skala
Gedämpfter Endpunkt
Modell mit Skalenscheibe
MPE 1Umdrehung
Funktionen
Messkraft
Minimaler Kantenabstand
Metrisch/Zoll umschaltbar
MPE 10 Skalenteilen(µm)
PRESET
Probe Tip(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)(µm)
Messbereich(inch)
Stroke of Contact Point
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften