Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung (Teilenummern)

Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
- Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1003AB
1040AB
1041AB
1044AB
1044AB-60
1045AB
1124AB
2044AB
2044AB-09
2044AB-60
2045AB
2046AB
2046AB-09
2046AB-60
2046AB-80
2047AB
2048AB-10
2050AB
2050AB-60
2052AB
3046AB
3047AB
3050AB
4046AB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz Schleppzeiger koaxialer Umdrehungszähler Messeinsatz Fortlaufende Skala Gedämpfter Endpunkt Modell mit Skalenscheibe Funktionen Messkraft Minimaler Kantenabstand Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Perpendicularity Table-Stem Hole Probe Tip
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Messbereich
(inch)
Referenzpunkte Stroke
(inch)
Stroke of Contact Point I
(mm)

136.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0-0,3 - 1,4 N6914-1--8 mm-9,548

110.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-50ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5812-0,5-18 mm--70

111.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm--0-25-0ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5812-0,5-18 mm--70

77.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5912-1-18 mm--70

135.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 2 N5912-1-18 mm--70

83.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5912-1-18 mm--70

122.00 €

1 60 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-50ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5812-0,5-18 mm--70

72.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5912-10,01-8 mm--136

77.00 €

1 60 Arbeitstage Ja--Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5912-10,1-8 mm--138

127.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 2,5 N5912-10,1-8 mm--138

75.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5912-10,1-8 mm--136

48.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5913-1--8 mm-6,5135

78.00 €

1 5 Arbeitstage Ja--Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5915-1-18 mm--137

141.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 2,5 N591321-0,148 mm--137

152.00 €

1 5 Arbeitstage -Ja-Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 5 N591541-0,18 mm--149

75.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0ISO Ausführung0,4 - 1,4 N59133,51-1,48 mm--135

126.00 €

1 5 Arbeitstage --JaHartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 1,4 N591551-18 mm--135

108.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJaJa0-100ISO Ausführung0,4 - 2 N610203,51-28 mm--140

163.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 2,5 N61020-1-0,28 mm--146

122.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJaJa0-100ISO Ausführung0,4 - 2,5 N71125-1-18 mm--143

152.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJa-0-100ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5915-1-18 mm--237

158.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm--0-50-0ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5915-1-18 mm--237

204.00 €

1 5 Arbeitstage ---Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mmJaJa0-100ISO Ausführung0,4 - 2 N81020-1-18 mm--257

229.00 €

1 5 Arbeitstage ----Ja-0-100ISO Ausführung0,4 - 1,4 N5915-1---DIN EN ISO-330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Digital/Analog Analog Zoll/Metrisch Metrisch
PRESET 3

Technischer Support