Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung, Eine Umdrehung, Edelsteingelagert

Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung, Eine Umdrehung, Edelsteingelagert
Messuhr mit einer Zeigerumdrehung zur fehlerfreien Ablesung
Leichte Bauform / Standard Bauform
Messuhren mit einer einzigen Zeigerumdrehung eliminieren Ablesefehler, die bei Messuhren mit kontinuierlicher Zeigerumdrehung auftreten können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2910AB-10
2910AB-72
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messkraft R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)

156.00 €

1 5 Arbeitstage 0,4 - 1,8 N0,01

176.00 €

1 5 Arbeitstage 0,4 - 2,5 N0,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Stoßschutz Ja Messeinsatz Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF
Gedämpfter Endpunkt Ja Digital/Analog Analog Funktionen ANSI/AGD Ausführung
Skalenteilungswert(inch) 0,0001 Zoll/Metrisch Zoll ∅ Kugeltastspitze Ja
Preventive Maintenance Function 0,01 Referenzpunkte 0,375 Stroke(inch) ANSI/AGD Standard
I(mm) 138

Technischer Support