Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung, Eine Umdrehung

Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung, Eine Umdrehung
Messuhr mit einer Zeigerumdrehung zur fehlerfreien Ablesung
Leichte Bauform / Standard Bauform
Messuhren mit einer einzigen Zeigerumdrehung eliminieren Ablesefehler, die bei Messuhren mit kontinuierlicher Zeigerumdrehung auftreten können.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2977AB
2978AB
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilungswert
(inch)
Preventive Maintenance Function

118.00 €

1 5 Arbeitstage 0,00050,04

116.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0010,06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF Digital/Analog Analog
Funktionen ANSI/AGD Ausführung Zoll/Metrisch Zoll Messkraft 0,4 - 1,4 N
Messbereich(inch) 1 Referenzpunkte 0,375 Stroke(inch) ANSI/AGD Standard
I(mm) 75

Technischer Support