Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung, Edelsteingelagert

Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung, Edelsteingelagert
Kompakte Ausführung, kleiner Außenring - Zoll
Dies ist eine kompakte, Zoll Messuhr die Ihnen die folgende Vorteile bietet:
- Ideal für den Einsatz von Anwendungen mit engen Platzverhältnissen
- Toleranzmarker als Standardzubehör

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1802AB-10
1921AB-10
1923AB-10
1925AB-10
3424AB-19
3426AB-19
3802AB-10
3803AB-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz koaxialer Umdrehungszähler Messeinsatz Fortlaufende Skala Funktionen Skalenteilungswert
(inch)
Messkraft Preventive Maintenance Function R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
I
(mm)

201.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNFJaANSI/AGD type0,00010,4 - 1,5 N0,010,170

226.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF-ANSI/AGD type0,0010,3 - 1,8 N0,10,152

238.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF-ANSI/AGD type0,00050,3 - 1,8 N0,050,0552

255.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF-ANSI/AGD type0,00010,3 - 1,8 N0,0250,0552

289.00 €

1 60 Arbeitstage JaJaHartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNFJaANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 3 N0,1-306

368.00 €

1 5 Arbeitstage JaJaHartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNFJaANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 3 N0,1-324

226.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNFJaANSI/AGD Ausführung0,00010,4 - 2 N0,01-245

226.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNFJaANSI/AGD Ausführung0,00010,4 - 2 N0,01-245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Digital/Analog Analog Zoll/Metrisch Zoll
Referenzpunkte 0,375 Stroke(inch) ANSI/AGD Standard

Technischer Support