Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung

Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung
Kompakte Ausführung, kleiner Außenring - Zoll
Dies ist eine kompakte, Zoll Messuhr die Ihnen die folgende Vorteile bietet:
- Ideal für den Einsatz von Anwendungen mit engen Platzverhältnissen
- Toleranzmarker als Standardzubehör

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1410AB
1411AB
1507AB
1780AB
1781AB
2356AB-10
2358AB-10
2414AB
2415AB
2416AB
2416AB-06
2416AB-10
2417AB
2424AB-19
2506AB
2507AB
2514AB
2776AB
2803AB-10
2804AB-10
2805AB-10
2904AB
2905AB-10
2914AB
2922AB
2923AB-10
3414AB
3415AB
3416AB
3417AB
4887AB-19
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stoßschutz koaxialer Umdrehungszähler Messeinsatz Gedämpfter Endpunkt MPE 1Umdrehung Funktionen Skalenteilungswert
(inch)
Messkraft Preventive Maintenance Function R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Messbereich
(inch)
Stroke of Contact Point I
(mm)

132.89 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF--ANSI/AGD type0,0010,4 - 1,4 N0,10,1--70

101.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF--ANSI/AGD type0,0010,4 - 1,4 N0,10,025--70

100.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF--ANSI/AGD type0,00050,4 - 1,4 N0,050,01--70

101.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF--ANSI/AGD type0,0010,4 - 1,4 N0,050,2--70

101.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48 UNF--ANSI/AGD type0,0010,4 - 1,4 N0,050,2--70

173.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00010,4 - 2 N0,01-1-138

167.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00010,4 - 2 N0,01-1-139

93.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1-1-139

94.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1-1-139

89.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1-1-139

123.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1-1-139

109.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1-1-139

96.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1--1139

263.00 €

1 60 Arbeitstage JaJaHartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNFJa-ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 2,5 N0,10,04--225

102.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00050,4 - 1,8 N0,050,01--139

106.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00050,4 - 1,8 N0,050,05--139

100.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00050,4 - 1,8 N0,050,1--139

135.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00050,4 - 2,5 N0,050,01--139

140.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00010,4 - 2 N0,010,1--139

143.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00010,4 - 2 N0,010,05--139

144.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF-YesANSI/AGD Ausführung0,00010,4 - 2 N0,010,05--139

98.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,10,01--139

149.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00010,4 - 2 N0,010,01--139

97.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,10,01--139

107.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00050,4 - 1,8 N0,050,1--139

145.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,00010,4 - 2 N0,010,1--139

174.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1---244

175.00 €

1 60 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1--2244

177.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1---258

177.00 €

1 5 Arbeitstage --Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 1,8 N0,1--1,5258

532.00 €

1 60 Arbeitstage JaJaHartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF--ANSI/AGD Ausführung0,0010,4 - 3 N0,1---392

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Fortlaufende Skala Ja Digital/Analog Analog
Zoll/Metrisch Zoll Referenzpunkte 0,375 Stroke(inch) ANSI/AGD Standard

Technischer Support