Messuhr, flache Rückwand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1010A-11
1010AB-11
1011A-11
1011AB-11
1044AB-01
1045AB-01
1230AB-01
1231AB-01
2046A-01
2046A-11
2046AB-01
2046AB-11
2047A-01
2047A-11
2047AB-01
2047AB-11
2050A-01
2050AB-01
2056A-01
2056AB-01
2109A-11
2109AB-11
2119AB-11
2231A-01
2231AB-01
2902A-01
2902AB-01
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fortlaufende Skala MPE 1Umdrehung Messkraft Minimaler Kantenabstand Metrisch/Zoll umschaltbar Perpendicularity Table-Stem Hole PRESET Probe Tip
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Messbereich
(inch)

216.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,5 N--5-0,5-2

213.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,5 N--4-0,5-1,27

215.00 €

1 5 Arbeitstage --0,4 - 1,5 N--4-0,5-0,14

213.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,5 N--5-0,5-1

111.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N----1-1

113.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N----1-1

159.21 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N----1-1

159.21 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N----10,1-

99.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-0,4 - 1,4 N59-31-1

115.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-0,4 - 1,4 N59-31-1

96.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-0,4 - 1,4 N59-31-1

112.00 €

1 60 Arbeitstage Ja-0,4 - 1,4 N59231-0,14

101.00 €

1 5 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N--4,1-1-0,2

115.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N--3,5-1-1,4

99.00 €

1 5 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N--4-1-0,1

113.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N--10-1-5

124.00 €

1 5 Arbeitstage --0,4 - 2 N--5-1-2

120.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 2 N----1-0,2

135.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 2,5 N----1-0,2

133.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 2,5 N----1-0,2

156.00 €

1 60 Arbeitstage -Yes0,4 - 1,5 N----0,2-0,1

151.00 €

1 5 Arbeitstage --0,4 - 1,5 N----0,2-0,2

175.00 €

1 5 Arbeitstage --0,4 - 1,5 N----0,2-1

98.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N----1-0,5

95.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N----1-1

96.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N----10,05-

93.00 €

1 60 Arbeitstage --0,4 - 1,4 N----10,05-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF Digital/Analog Analog
Zoll/Metrisch Metrisch Referenzpunkte 0,375 Stroke(inch) ANSI/AGD Standard

Technischer Support