Messeinsatz, halbrund, Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21AAA031
21AAA032
21AAA033
21AAA034
21AAA035
21AAA036
21AAA037
21AAA038
21AAA039
21AAA040
21AAA041
21AAA042
21AAA254
101118
101386
101387
101388
137393
193697
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application Funktionen Zoll/Metrisch Messkraft Messbereich
(inch)
SR
(mm)
Features

42.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

42.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

49.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

49.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

28.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

28.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

64.00 €

1 60 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

64.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

178.00 €

1 60 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

154.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

154.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

154.00 €

1 5 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

71.00 €

1 5 Arbeitstage -A: M2,5 x 0,45Metrisch----

47.00 €

1 5 Arbeitstage -A: M2,5 x 0,45Metrisch0,02 N1--

40.00 €

1 5 Arbeitstage -A: M2,5 x 0,45Metrisch----

61.00 €

1 5 Arbeitstage -A: M2,5 x 0,45Metrisch-0,2--

67.00 €

1 5 Arbeitstage -A: M2,5 x 0,45Metrisch----

37.00 €

1 5 Arbeitstage StiftA: M2,5 x 0,45Metrisch--2,5Measuring element with large bulb surface, Convenient for measuring flat surfaces,

22.00 €

1 60 Arbeitstage -A: 4-48UNFZoll----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl

Technischer Support