Messeinsatz flach, Hartmetall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21AAA345
21AAA346
21AAA347
21AAA348
120041D
120042D
120043D
120056D
131259D
131260D
131261D
131271D
137255
137399
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktionen Zoll/Metrisch Messbereich
(inch)

135.00 €

1 60 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch0,2

152.00 €

1 60 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch-

221.00 €

1 5 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch-

207.00 €

1 60 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch0,2

40.00 €

1 5 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch-

43.00 €

1 5 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch-

53.00 €

1 5 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch-

26.00 €

1 5 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch-

52.63 €

1 60 Arbeitstage -Zoll-

56.58 €

1 60 Arbeitstage -Zoll-

69.74 €

1 60 Arbeitstage ---

34.21 €

1 60 Arbeitstage -Zoll-

65.00 €

1 60 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch-

69.00 €

1 60 Arbeitstage A: M2,5 x 0,45Metrisch0,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Hartmetall

Technischer Support