Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21AAA257 |
21AAA258 |
21AAA329 |
21AAA330 |
21AAA331 |
21AAA332 |
21AAA333 |
21AAA334 |
21AAA335 |
21AAA336 |
21AAA337 |
21AAA338 |
21AAA339 |
120064D |
120065D |
120066D |
131279D |
131280D |
131281D |
137257 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | MPE 1Umdrehung | Funktionen | Zoll/Metrisch | Messkraft | Messbereich (inch) | Stroke of Contact Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stift | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | - | |||
110.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stift | Yes | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | 0,1 | - | |||
176.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stift | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | 0,2 | |||
127.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | 0,2 | - | |||
133.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Stift | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | - | |||
141.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stift | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | - | |||
161.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stift | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | 0,2 | |||
200.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | - | |||
122.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | 1 | - | |||
162.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | 1 | - | |||
141.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stift | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | - | |||
161.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stift | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | - | |||
173.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | - | |||
25.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | - | |||
26.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | - | |||
33.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | Flache Stahlmessfläche N | - | - | |||
32.89 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | - | Zoll | - | - | - | |||
32.89 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | - | Zoll | - | - | - | |||
42.11 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | - | Zoll | - | - | - | |||
84.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stift | - | A: M2,5 x 0,45 | Metrisch | - | - | 0,2 |
Loading...
Material | Hartmetall |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
MPE 1Umdrehung
Funktionen
Zoll/Metrisch
Messkraft
Messbereich(inch)
Stroke of Contact Point
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften