Bohrlochmessgerät, Series 511, Zoll

Bohrlochmessgerät, Series 511, Zoll
Dies sind Innenfeinmessgeräte, die sich automatisch über eine Zentrierbrücke ausrichten und Ihnen die folgenden Vorteile bieten:
Ein langer Kolbenhub gewährleistet bemerkenswerte Präzision.
Standardmäßig werden austauschbare Unterlegscheiben mit einer Dicke von 0,5 mm geliefert, um präzise Einstellungen in kleinen Schritten zu ermöglichen.
Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall (>18 mm Bereich), was eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit gewährleistet.
Der groß dimensionierte, hohlstrukturierte Handgriff verringert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50 %.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
511-205
511-206-20
511-207-20
511-212-20
511-213-20
511-214
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Digital/Analog Skalenteilungswert
(inch)
Zoll/Metrisch MPE Any 1 Revolution
(µm)
MPE Messbereich
(µm)
Stem
(mm)
I
(mm)

487.00 €

1 60 Arbeitstage -------

581.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll2923AB-1090,6278

502.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0005Zoll2922AB90,6252

583.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll2923AB-1090,5260

521.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0005Zoll2922SB90,5260

436.00 €

1 60 Arbeitstage -------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wiederholpräzision 2 µm

Technischer Support