Innenfeinmessgerät, Series 511

Innenfeinmessgerät, Series 511
Ein wasserdichter digitaler Mitutoyo Messschieber geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Kühlmittel oder Schneidöl.
Ausgerüstet mit Klingenmessflächen zur Innenmessung.
ABSOLUTE System für fehlerfreie, Hochgeschwindigkeitsmessung.
Digimatic-Datenausgabe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
511-711-20
511-712-20
511-713-20
511-714-20
511-715-20
511-716-20
511-721-20
511-722-20
511-723-20
511-724-20
511-725-20
511-726-20
511-741-20
511-742-20
511-743-20
511-744
511-745-20
511-746-20
511-751-20
511-752-20
511-753-20
511-754-20
511-755-20
511-756-20
511-921-20
511-922-20
511-925-10
511-931-20
511-932-20
511-935-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Digital/Analog Skalenteilungswert
(inch)
Zoll/Metrisch Gewicht
(kg)
MPE Any 1 Revolution
(µm)
MPE Messbereich
(µm)
Stem
(mm)
I
(mm)

305.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2046AB91,2330

311.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2046AB61,2400

324.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2046AB111,6420

510.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2046AB131,6480

631.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2046AB61,6850

751.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2046AB51,6945

370.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2109AB-1091,2330

377.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2109AB-1061,2400

389.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2109AB-10111,6420

586.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2109AB-10131,6480

707.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2109AB-1061,6850

833.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2109AB-1051,6945

326.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0005Zoll-2922AB918-60: 1,2 / 50-400: 1,6330

334.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0005Zoll-2922AB618-60: 1,2 / 50-400: 1,6400

368.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0005Zoll-2922AB1118-60: 1,2 / 50-400: 1,6420

510.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0005Zoll-2922AB1318-60: 1,2 / 50-400: 1,6-

633.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0005Zoll-2922AB618-60: 1,2 / 50-400: 1,6850

759.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0005Zoll-2922AB518-60: 1,2 / 50-400: 1,6945

373.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0001Zoll-2923AB-10918-60: 1,2 / 50-400: 1,6330

381.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0001Zoll-2923AB-10618-60: 1,2 / 50-400: 1,6400

393.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll-2923AB-101118-60: 1,2 / 50-400: 1,6420

592.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0001Zoll-2923AB-101318-60: 1,2 / 50-400: 1,6480

714.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll-2923AB-10618-60: 1,2 / 50-400: 1,6850

841.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0001Zoll-2923AB-10518-60: 1,2 / 50-400: 1,6945

597.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2046AB---

648.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-2109AB-10---

1,040.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch-543-310B---

623.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0005Zoll-2922AB---

658.00 €

1 5 Arbeitstage Analog0,0001Zoll-2923AB-10---

1,143.00 €

1 60 Arbeitstage Digital-Zoll830--0,063830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wiederholpräzision 0,5 µm

Technischer Support