Innenfeinmessgerät mit Einbaumessschraube, Series 511

Innenfeinmessgerät mit Einbaumessschraube, Series 511
Diese Innenfeinmessgeräte mit Messschrauben ermöglichen Messungen, ohne das wechseln von Messeinsätzen.
Die Messgeräte bieten Ihnen die folgenden Vorteile:
- Ein langer Kolbenhub sorgt für höchste Genauigkeit
- Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall (>18 mm Bereich), was eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit gewährleistet.
- Der groß dimensionierte, hohlstrukturierte Handgriff verringert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50 %.
Großer Messbereich mit Sub-Ambossen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
511-803
511-804
511-805
511-806
511-807
511-808
511-813-20
511-814-20
511-815-20
511-816-20
511-817-20
511-818-20
511-823-20
511-824-20
511-825-20
511-826-20
511-827-20
511-828-20
511-833
511-834
511-835
511-836
511-837
511-838
511-843-20
511-844-20
511-845-20
511-846-20
511-847-20
511-848-20
511-853-20
511-854-20
511-855-20
511-856-20
511-857-20
511-858-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(mm)
Skalenteilungswert
(inch)
Zoll/Metrisch MPE Any 1 Revolution
(µm)
Schaft ø
(inch)
Stem Diameter
(mm)
Sub Anvils
(mm)
I
(mm)

425.00 €

1 5 Arbeitstage --------

479.00 €

1 5 Arbeitstage --------

567.00 €

1 60 Arbeitstage --------

674.00 €

1 60 Arbeitstage --------

1,244.74 €

1 5 Arbeitstage --------

1,323.68 €

1 60 Arbeitstage --------

497.00 €

1 5 Arbeitstage 10-Metrisch2046AB-10, 20-430

556.00 €

1 5 Arbeitstage 13-Metrisch2046AB-10, 20, 20-480

644.00 €

1 5 Arbeitstage 13-Metrisch2046AB-10, 20, 20, 50-850

751.00 €

1 5 Arbeitstage 25-Metrisch2046AB-25, 50, 50-950

1,024.00 €

1 5 Arbeitstage 50-Metrisch2046AB-50, 100-1270

1,084.00 €

1 5 Arbeitstage 50-Metrisch2046AB-50, 100-1670

567.00 €

1 5 Arbeitstage 10-Metrisch2109AB-10-10, 20-430

625.00 €

1 5 Arbeitstage 13-Metrisch2109AB-10-10, 20, 20-480

713.00 €

1 5 Arbeitstage 13-Metrisch2109AB-10-10, 20, 20, 50-850

822.00 €

1 60 Arbeitstage 25-Metrisch2109AB-10-25, 50, 50-950

1,094.00 €

1 5 Arbeitstage 50-Metrisch2109AB-10-50, 100-1270

1,152.00 €

1 60 Arbeitstage 50-Metrisch2109AB-10-50, 100-1670

445.00 €

1 60 Arbeitstage --------

500.00 €

1 60 Arbeitstage --------

594.00 €

1 60 Arbeitstage --------

701.00 €

1 60 Arbeitstage --------

989.00 €

1 60 Arbeitstage --------

1,048.00 €

1 60 Arbeitstage --------

546.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0005Zoll2922AB0,4, 0,8-0,4430

604.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0005Zoll2922AB0,4, 0,8, 0,8-0,5480

691.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0005Zoll2922AB0,4, 0,8, 0,8, 2-0,5850

797.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0005Zoll2922AB1, 2, 2-1950

1,043.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0005Zoll2922AB2, 4-21270

1,100.00 €

1 5 Arbeitstage -0,0005Zoll2922AB2, 4-21670

567.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0001Zoll2923AB-100,4, 0,8-0,4430

646.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0001Zoll2923AB-100,4, 0,8, 0,8-0,5480

713.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0001Zoll2923AB-100,4, 0,8, 0,8, 2-0,5850

815.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0001Zoll2923AB-101, 2, 2-1950

1,091.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0001Zoll2923AB-102, 4-21270

1,149.00 €

1 60 Arbeitstage -0,0001Zoll2923AB-102, 4-21670

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Digital/Analog Analog Wiederholpräzision 0,5 µm

Technischer Support