Innenfeinmessgerät,kurzen Länge, Series 511

Innenfeinmessgerät,kurzen Länge, Series 511
Dies ist aufgrund der kurzen Länge unterhalb des Griffs ein kompaktes und leichtes Bohrungsmessgerät.Es bietet Ihnen folgende Vorteile:
Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit
Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall, und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit
Der groß dimensionierte, hohlstrukturierte Handgriff verringert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50 %.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
511-766-20
511-768-20
511-769-20
511-771-20
511-772-20
511-773-20
511-774-20
511-786-20
511-787-20
511-788-20
511-789-20
511-791-20
511-792-20
511-793-20
511-794-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilungswert
(inch)
Zoll/Metrisch MPE Any 1 Revolution
(µm)
MPE Messbereich
(µm)
Stem
(mm)
I
(mm)

310.00 €

1 5 Arbeitstage -Metrisch2046AB91,2320

345.00 €

1 60 Arbeitstage -Metrisch2046AB111,6400

536.00 €

1 5 Arbeitstage -Metrisch2046AB131,6460

383.00 €

1 5 Arbeitstage -Metrisch2109AB-1091,2320

389.00 €

1 5 Arbeitstage -Metrisch2109AB-1061,2380

425.00 €

1 60 Arbeitstage -Metrisch2109AB-10111,6400

606.00 €

1 5 Arbeitstage -Metrisch2109AB-10131,2460

340.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0005Zoll2922AB918 - 60: 1,250 - 160: 1,6320

357.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0005Zoll2922AB618 - 60: 1,250 - 160: 1,6380

368.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0005Zoll2922AB1118 - 60: 1,250 - 160: 1,6400

541.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0005Zoll2922AB1318 - 60: 1,250 - 160: 1,6460

387.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0001Zoll2923AB-10918 - 60: 1,250 - 160: 1,6320

393.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0001Zoll2923AB-10618 - 60: 1,250 - 160: 1,6380

429.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0001Zoll2923AB-101118 - 60: 1,250 - 160: 1,6400

612.00 €

1 60 Arbeitstage 0,0001Zoll2923AB-101318 - 60: 1,250 - 160: 1,6460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Digital/Analog Analog Wiederholpräzision 0,5 µm

Technischer Support