Innenfeinmessgerät für sehr kleine Bohrungen, Series 526

Innenfeinmessgerät für sehr kleine Bohrungen, Series 526
Hierbei handelt es sich um ein 2-Punkt-Innenmessgerät, das speziell für die Messung kleiner Bohrungen konzipiert ist und sich ideal für präzise Messungen in diesem Bereich eignet. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Das Präzisions-Bohrmessgerät ermöglicht Ihnen die schnelle und genaue Messung kleiner Lochdurchmesser im Bereich von 0,95 bis 18 mm.
- Die analoge Anzeige an diesem Instrument kann bei Bedarf durch eine Digimatic-Anzeige ersetzt werden, die vom Kunden bereitgestellt wird.
- Die Kontaktstelle ist hartverchromt, was für eine erhöhte Haltbarkeit und Präzision sorgt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
526-101
526-102
526-103
526-104
526-119-20
526-120-20
526-122-20
526-123-20
526-124-20
526-125-20
526-126-20
526-127-20
526-150-10
526-150-11
526-152-20
526-152-21
526-153-20
526-153-21
526-155-10
526-155-11
526-156-20
526-156-21
526-160-10
526-160-11
526-162-20
526-162-21
526-163-20
526-163-21
526-165-10
526-165-11
526-166-20
526-166-21
526-170-10
526-170-11
526-172-20
526-172-21
526-173-20
526-173-21
526-175-10
526-175-11
526-176-20
526-176-21
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Digital/Analog Skalenteilungswert
(inch)
Zoll/Metrisch MPE Any 1 Revolution
(µm)
MPE Messbereich
(µm)
I
(mm)

293.00 €

1 60 Arbeitstage --Metrisch---

314.00 €

1 60 Arbeitstage --Metrisch---

293.00 €

1 60 Arbeitstage ------

354.00 €

1 60 Arbeitstage ------

415.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0005Zoll2922AB6-

485.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0005Zoll2922AB8-

459.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll2923AB-106-

526.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll2923AB-108-

448.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch2109AB-106300

485.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch2109AB-108366

369.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch2046AB6300

407.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch2046AB8366

1,569.00 €

1 60 Arbeitstage ------

2,191.00 €

1 60 Arbeitstage ------

1,917.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch2109AB-107240

2,757.00 €

1 60 Arbeitstage Analog-Metrisch2109AB-107-

1,828.00 €

1 60 Arbeitstage Analog-Metrisch2046AB7240

2,668.00 €

1 60 Arbeitstage Analog-Metrisch2046AB7-

1,595.00 €

1 60 Arbeitstage ------

2,220.00 €

1 60 Arbeitstage ------

1,943.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll2923AB-107-

2,783.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll2923AB-107-

3,179.00 €

1 60 Arbeitstage -----70

4,144.00 €

1 60 Arbeitstage ------

3,501.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch2109AB-109240

5,069.00 €

1 60 Arbeitstage Analog-Metrisch2109AB-109-

3,427.00 €

1 60 Arbeitstage Analog-Metrisch2046AB9240

4,995.00 €

1 60 Arbeitstage Analog-Metrisch2046AB9-

3,205.00 €

1 60 Arbeitstage ------

4,144.00 €

1 60 Arbeitstage ------

3,530.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll2923AB-109-

5,106.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,0001Zoll2923AB-109-

2,306.00 €

1 60 Arbeitstage -----70

2,849.00 €

1 60 Arbeitstage ------

2,579.00 €

1 5 Arbeitstage Analog-Metrisch2109AB-105240

3,530.00 €

1 60 Arbeitstage Analog-Metrisch2109AB-105-

2,505.00 €

1 60 Arbeitstage Analog-Metrisch2046AB5240

3,445.00 €

1 60 Arbeitstage Analog-Metrisch2046AB5-

2,331.00 €

1 60 Arbeitstage ------

2,879.00 €

1 60 Arbeitstage ------

2,609.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,001Zoll2923AB-105-

3,560.00 €

1 60 Arbeitstage Analog0,001Zoll2923AB-105-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wiederholpräzision 2 µm

Technischer Support