Rückwand mit Öse

Rückwand mit Öse
Diese Haltestange kann zum Festklemmen von Messuhren mit Messbolzen auf der Rückseite verwendet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21AZB230
21EZA145
21EZA146
100691
100797
101040
101210
101306
101307
137905
190561
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen[mm] Für Serie

12.00 €

1 60 Arbeitstage a = 52 (IP-geschütztS und A Modelle)

23.00 €

1 5 Arbeitstage 5ID-N, ID-B

23.00 €

1 5 Arbeitstage a = 6,35ID-N, ID-B

16.00 €

1 5 Arbeitstage a = 53/ 4

16.00 €

1 5 Arbeitstage a = 6,353/ 4

15.00 €

1 5 Arbeitstage a = 52/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

16.00 €

1 5 Arbeitstage a = 51

13.00 €

1 5 Arbeitstage a = 6,352/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

10.00 €

1 5 Arbeitstage a = 6,351

17.00 €

1 5 Arbeitstage a = 51,003A, 1,003T

16.00 €

1 60 Arbeitstage a = 51,911T-10, 1,911A-10, 1,913T-10, 1,913A-10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemerkungen Rückwand mit Öse

Technischer Support