flache Rückwand

flache Rückwand
Mit diesem Taster kann die Konfiguration eines Mehr-Wege-Tasterhalters abgeschlossen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02ACB440
21AZB231
100836
101039
101211
136872
137906
191559
192910
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen[mm] Für Serie Perpendicularity Table-Stem Hole R MPE (Wiederholpräzision)
(µm)
Stroke of Contact Point

13.16 €

1 60 Arbeitstage a = 1,2ID-Sausgenommen Solar Modell---

15.00 €

1 60 Arbeitstage a = 2,52 (IP-geschütztS und A Modelle)---

9.00 €

1 5 Arbeitstage a = 33/ 4---

5.00 €

1 5 Arbeitstage a = 2,52/ ID-C/ ID-S/ ID-SS--0,2

7.00 €

1 5 Arbeitstage a = 2,21---

13.00 €

1 5 Arbeitstage a = 1,51 IP-geschützt2,20,01-

9.00 €

1 60 Arbeitstage a = 11,003A, 1,003T---

13.00 €

1 5 Arbeitstage a = 11,911AB-10, 1,913AB-10, 1,921AB-101,923AB-10, 1,925AB-10---

15.00 €

1 5 Arbeitstage a = 1,22 (IP-geschütztF Modelle)---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemerkungen flache Rückwand

Technischer Support