ABS AOS Dickenmessgerät, QuickMini

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
700-118-30
700-119-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ziffernschrittwert Messkraft Perpendicularity Table-Stem Hole Messbereich
(inch)

198.00 €

1 5 Arbeitstage 0,0005”/0,01mm-51

198.00 €

1 5 Arbeitstage 0,01 mm2 N3,51,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ABS/INC (INC ZERO) Ja Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm Number of Stored Part Programs Ja
I(mm) 70 Dimension T(mm) Batterie SR-44 Repeat precision(μm) ca, 5 years

Technischer Support