Höhenmess- und Anreißgerät, Zoll/Metrisch

Höhenmess- und Anreißgerät, Zoll/Metrisch
Ein Mitutoyo Nonius-Höhenmessgerät mit einer zweiteiligen Hauptskala. Edelstahlkonstruktion mit gut ablesbaren, satinverchromten Skalen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
506-208
514-103
514-105
514-107
514-109
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type Display Method Skaleneinstellung Feineinstellung
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(inch)
Grenzwert der Messabweichung J MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Skaleneinstellung
(inch)
Feineinstellung
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung J MPE
(mm)
Gewicht
(kg)

415.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserAnalog15 mm: 300, 450, 600 mm Messbereich
25 mm: 1.000 mm Messbereich
-±0,0010,0010-8--±0,03±0,031,4

498.00 €

1 5 Arbeitstage HöhenmesserteileAnalog-0,16±0,0020,0020-120,64±0,04±0,043,1

958.00 €

1 5 Arbeitstage Höhenmesser--0,16±0,0020,0020-180,64±0,05±0,053,4

1,317.00 €

1 60 Arbeitstage HöhenmesserAnalog-0,27±0,0020,0020-240,66±0,05±0,057,4

2,797.00 €

1 60 Arbeitstage HöhenmesserAnalog-0,24±0,0030,0030-4016±0,07±0,0719

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Digital/Analog Analog Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch Skalenteilung(inch) 0,001
Skalenteilung(mm) 0,02

Technischer Support