Universal Höhenmikrometer

Universal Höhenmikrometer
Mit dem universalen Höhenmikrometer ist es Ihnen möglich, Messungen in vertikaler und horizontaler Richtung durchzuführen. Es bietet eine große Bandbreite an Anwendungen, wie z. B. die Genauigkeitsprüfung von Messtischen für Werkzeugmaschinen.Im Lieferumfang enthalten ist eine passgenaue Box aus Holz.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
515-322
515-520
515-523
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Endmaß Teilungsgenauigkeit Parallelität der Endmaße Parallelität der Endmaße
(µm)
Endmaßstufung
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(kg)

5,125.00 €

1 5 Arbeitstage ±1,5 µm-120 staggered5-31023

10,680.39 €

1 5 Arbeitstage Messbereich ≤ 310 mm: ±1,5 μm
310 < Messbereich ≤ 610 mm: ±2,5 μm
610 < Messbereich ≤ 1010 mm: ±3,5 μm
Messbereich ≤ 610 mm: 1,5 μm
610 < Messbereich ≤ 1010 mm: 2 μm
-10 straight5-61045

20,507.89 €

1 60 Arbeitstage Messbereich ≤ 310 mm: ±1,5 μm
310 < Messbereich ≤ 610 mm: ±2,5 μm
610 < Messbereich ≤ 1010 mm: ±3,5 μm
Messbereich ≤ 610 mm: 1,5 μm
610 < Messbereich ≤ 1010 mm: 2 μm
-10 straight5-1.01063,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Höhenmesserteile Zoll/Metrisch Metrisch Skalenteilung(mm) 0,001
Spindelsteigung(mm) 0,5

Technischer Support