Hersteller-Teilenummer: 901338
Marke: MITUTOYO
Preis: 28.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Kompatible Höhenmessgeräte: 570-227, 570-244
Bemerkungen: Anreißnadelhalterung (16x10 mm)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
901338
Teilenummer
|
---|
901338 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatible Höhenmessgeräte | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 570-227, 570-244 | Anreißnadelhalterung (16x10 mm) |
Loading...
Product Type | Höhenmesserteile |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Halterung für Anreißnadel, die Teilenummer ist 901338.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 901338.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kompatible Höhenmessgeräte
Bemerkungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05GZA033 |
901385 |
905008 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kompatible Höhenmessgeräte | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 192-130, 192-131, 192-132, 192-133192-613-10, 192-614-10, 192-615-10192-663-10, 192-664-10, 192-665-10514-102, 514-104, 514-106, 514-108570-230570-302, 570-304 | Anreißnadelhalterung (9x9 mm) | |||
28.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 192-150, 192-151, 192-152, 192-153192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10570-248570-312, 570-313, 570-314 | Anreißnadelhalterung (12,7x6,35 mm) | |||
60.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 514-170 | Anreißnadelhalterung (16x10 mm) |