Untersatz für Universal Höhenmikrometer (515-113)

Untersatz für Universal Höhenmikrometer 515-113

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 515-113

Marke: MITUTOYO

Preis: 756.58

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Genauigkeit: ±0,6 µm

Parallelität: 0,6 µm

Höhe: 150 mm

Gewicht: 5,7 kg


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

515-113

Teilenummer
515-113
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(µm)
Parallelität
(µm)
Höhe
(mm)
Gewicht
(kg)

756.58 €

1 60 Arbeitstage ±0,60,61505,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Höhenmesserteile Zoll/Metrisch Metrisch

Sie befinden sich auf der Seite für Untersatz für Universal Höhenmikrometer, die Teilenummer ist 515-113.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 515-113.

Produktvarianten

Teilenummer
515-114
515-115
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(µm)
Parallelität
(µm)
Höhe
(mm)
Gewicht
(kg)

994.74 €

1 5 Arbeitstage ±1,00,830011,3

1,734.21 €

1 60 Arbeitstage ±2,0160031

Technischer Support