Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
192-150 |
192-151 |
192-152 |
192-153 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Display Method | Grenzwert der Messabweichung E MPE (inch) | Grenzwert der Messabweichung J MPE (inch) | Messbereich (inch) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung J MPE (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ±0,0015 | 0,0015 | 0-12 | ±0,03 | ±0,04 | 4,2 | |||
1,057.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Analog | ±0,002 | 0,002 | 0-18 | ±0,05 | ±0,05 | 9,2 | |||
1,260.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | ±0,002 | 0,002 | 0-24 | ±0,05 | ±0,05 | 9,8 | |||
2,310.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Analog | ±0,003 | 0,003 | 0-40 | ±0,07 | ±0,07 | 17 |
Loading...
Product Type | Höhenmesser | Digital/Analog | Analog | Zoll/Metrisch | Zoll |
---|---|---|---|---|---|
Ziffernschrittwert(inch) | 0,001 | Skalenteilung(inch) | 0,001 | Ziffernschrittwert(mm) | 0,01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Display Method
Grenzwert der Messabweichung E MPE(inch)
Grenzwert der Messabweichung J MPE(inch)
Messbereich(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Grenzwert der Messabweichung J MPE(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften