Hersteller-Teilenummer: 192-130
Marke: MITUTOYO
Preis: 729.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Product Type: Höhenmesser
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,03 mm
Messbereich: 0-300 mm
Gewicht: 4,2 kg
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
192-130
Teilenummer
|
---|
192-130 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung J MPE (mm) | Messbereich (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Höhenmesser | ±0,03 | ±0,03 | 0-300 | 4,2 |
Loading...
Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog | Zoll/Metrisch | Metrisch |
---|---|---|---|---|---|
Ziffernschrittwert(mm) | 0,01 | Skalenteilung(mm) | 0,01 |
Sie befinden sich auf der Seite für Höhenmessgerät, Digitale Anzeigeeinrichtung, die Teilenummer ist 192-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 192-130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Product Type
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Grenzwert der Messabweichung J MPE(mm)
Messbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
192-131 |
192-132 |
192-133 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Product Type | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Grenzwert der Messabweichung J MPE (mm) | Messbereich (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,047.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Höhenmesser | ±0,05 | ±0,05 | 0-450 | 9,2 | |||
1,260.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ±0,05 | ±0,05 | 0-600 | 9,8 | |||
2,310.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Höhenmesser | ±0,07 | ±0,07 | 0-1.000 | 17 |