Hartmetallbestückte Anreißnadel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07GZA000
900173
900258
900390
905200
905201
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatible Höhenmessgeräte Bemerkungen

69.00 €

1 5 Arbeitstage 192-130, 192-131, 192-132, 192-133192-613-10, 192-614-10, 192-615-10514-102, 514-104, 514-106, 514-103, 514-105, 514-107570-302, 570-304Hartmetallbestückte Anreißnadel(9 x 9 mm) 80 mm Länge

87.00 €

1 5 Arbeitstage 570-227, 570-244506-207, 506-208Hartmetallbestückte Anreißnadel(12,7 x 6,35 mm) 47 mm Länge

106.58 €

1 60 Arbeitstage 192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10570-312, 570-313, 570-314Anreißnadel Harmetallbestückt(12,7 x 6,35 mm) 60 mm Länge

417.11 €

1 60 Arbeitstage 514-170Hartmetallbestückte Anreißnadel(16 x 10 mm) 144 mm Länge

219.74 €

1 60 Arbeitstage 192-663-10, 192-664-10, 192-665-10514-108, 514-109570-230Hartmetallbestückte Anreißnadel(9 x 9 mm) 150 mm Länge

180.26 €

1 60 Arbeitstage 192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10570-248Hartmetallanreißer(12,7 x 6,35 mm) 150 mm Länge

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Höhenmesserteile

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support