Teleskop-Innenmessgerät

Teleskop-Innenmessgerät
Ein Mitutoyo-Teleskopmessgerät, mit dem der Durchmesser von Bohrungen oder Rillen in Kombination mit Bügelmessschrauben oder Messschiebern, ermittelt werden kann. Während des Betriebs dehnt sich der federbelastete Kolben innerhalb des zu messenden Merkmals aus wird dannmit dem gerändelten Drehknopf am Ende des Griffs arretiert. Danach wird das Messgerät vorsichtig zurückgezogen, so dass die Abmessung anhand der Kontaktflächen gemessen werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
155-127
155-128
155-129
155-130
155-131
155-132
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Modell

58.00 €

1 5 Arbeitstage 8-12,7TG-1

59.00 €

1 5 Arbeitstage 12,7-19TG-2

59.00 €

1 5 Arbeitstage 8-12,7TG-1

67.00 €

1 5 Arbeitstage 32-54TG-4

67.00 €

1 5 Arbeitstage 54-90TG-5

73.00 €

1 60 Arbeitstage 90-150TG-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zoll/Metrisch Metrisch

Technischer Support