Digitales Tastarm-Messgerät für Innenmessungen (209-927)

Digitales Tastarm-Messgerät für Innenmessungen 209-927

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 209-927

Marke: MITUTOYO

Preis: 962.50

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Genauigkeit: 0,01 mm

Analog Messbereich umschaltbar: Ja

Ziffernschrittwert: - mm

Digital/Analog: -

Skalenteilung: 0,001 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

209-927

Teilenummer
209-927
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(mm)
Analog Messbereich umschaltbar Ziffernschrittwert
(mm)
Digital/Analog Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Messbereich
(mm)
Auflösung
(mm)
Typ Gewicht
(g)
Energieversorgung Messkraft
(N)
Funktionen

962.50 €

1 60 Arbeitstage 0,01Ja--0,001Metrisch/Zoll2,5 - 12,50,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010Abb. 4160Lithium-Polymer Akku0,8-1,3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ABS/INC Umschaltung Ja Auto. Abschaltungnach 1/5/10 Min. ohne Funktion Ja Datataste Ja
DATA-Logger (100 Messwerte) Ja HOLD Ja Max-Wert Ja
Min-Wert Ja mm/Zoll umschaltung Ja OFFSET Ja
Schutzart IP67 SET-Taste Ja Toleranzbewertung Ja
Toleranz LED (grün/rot) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Tastarm-Messgerät für Innenmessungen, die Teilenummer ist 209-927.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 209-927.

Produktvarianten

Teilenummer
209-928
209-929
209-934
209-935
209-936
209-937
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(mm)
Analog Messbereich umschaltbar Ziffernschrittwert
(mm)
Digital/Analog Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Messbereich
(mm)
Auflösung
(mm)
Typ Gewicht
(g)
Energieversorgung Messkraft
(N)
Funktionen

962.50 €

1 5 Arbeitstage 0,01Ja--0,001Metrisch/Zoll5 - 200,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010Abb. 3160Lithium-Polymer Akku0,8-1,3-

1,055.00 €

1 5 Arbeitstage 0,01Ja--0,001Metrisch/Zoll10 - 250,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010Abb. 3160Lithium-Polymer Akku0,8-1,3-

775.00 €

1 5 Arbeitstage 0,03-0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital--2,5 - 12,5-Abb. 12452x Batterien LR3 (AAA)0,8-1,2Messflächen: Harmetallschneide (R= 0,1 mm)

775.00 €

1 5 Arbeitstage 0,015-0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital--5 - 15-Abb. 42602x Batterien LR3 (AAA)0,8-1,2Messflächen: Hartmetallkugel ø 0,6 mm

775.00 €

1 5 Arbeitstage 0,03-0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital--10 - 30-Abb. 42702x Batterien LR3 (AAA)1,1-1,6Messflächen: Hartmetallkugel ø 1 mm

775.00 €

1 5 Arbeitstage 0,03-0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital--20 - 40-Abb. 22702x Batterien LR3 (AAA)1,1-1,6Messflächen: Hartmetallkugel ø 1 mm

Technischer Support