Teilenummer
|
---|
543-311B-10 |
543-312B-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messeinsatz | Schaft ø (mm) | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
563.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45 | 8 | DIN EN ISO | |||
563.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Hartmetallkugel, Gewinde: No.4-48UNF | 9,52 | ASME/ANSI/AGD Norm |
Loading...
Alarm | Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc. | Analog Messbereich umschaltbar | Ja | Zählrichtung umschaltbar | Ja |
---|---|---|---|---|---|
DATA/HOLD | Ja | Digimatic Datenausgabe | Ja | Digitale Skale | Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität |
Ziffernschrittwert(mm) | 0,001 / 0,01 | Ziffernschrittwert(inch) | 0,00005 / 0,0001 / 0,0005 | Digital/Analog | Digital |
Schneller Messmodus | Ja | Funktionssperre | Ja | GO/±NG Bewertung | Ja |
H MPE (Umkehrspanne)(mm) | 0,002 | H MPE (Umkehrspanne)(inch) | 0,0001 | Zoll/Metrisch umschaltbar | Ja |
Zoll/Metrisch | Zoll/Metrisch | Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(mm) | 0.003 | Grenzwert der Messabweichung E MPE (ganzer Messbereich)(inch) | ±0.0001 |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt | Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE) | Standardmodus: 10 Mal/sSchnellmodus: 50 Mal/s (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung) | Messkraft MPL(N) | ≤1,5 |
ON/OFF | Ja | PRESET 3x | Ja | Schutzart | IP42 |
R MPE (Wiederholpräzision)(mm) | 0,002 | R MPE (Wiederholpräzision)(inch) | 0,0001 | Messbereich(mm) | 12,7 |
Messbereich(inch) | 0,5 | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar | Gewicht(g) | 170 |
Energieversorgung | 1x Batterie CR2032 | Batterielebensdauer | Standardmodus: ca. 1 JahrSchnellmodus: Ca. 4,5 Monate |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messeinsatz
Schaft ø(mm)
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften